10336052
1221647
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 99 | 5.354,2518 Ft |
| 100 - 249 | 2.232,1538 Ft |
| 250 - 499 | 1.717,0435 Ft |
| 500 + | 1.373,632 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Szín | Fekete |
|---|---|
| Burkolat anyaga | ABS |
| Szűrő anyaga | Poliuretánhab |
| Ujjvédő anyaga | ABS |
| Alak | Négyzetes |
| Tartalmazza | Ujjvezető + Szűrőfedél + Hálós szűrő |
| A rögzítőfuratok közötti távolság | 2.811 in |
| A rögzítőfuratok közötti távolság | 71.4 mm |
| Előlap szélessége | 83.5 mm |
| Előlap szélessége | 3.287 in |
| Ventilátor mérete | 80.0 mm |
| Ventilátor mérete | 80.0 mm |
| Szerelőfurat átmérő | 4.0 mm |
| Szerelőfurat átmérő | 0.157 in |
| Teljes magasság | 83.5 mm |
| Teljes magasság | 3.287 in |
| Teljes vastagság | 6.6 mm |
| Teljes vastagság | 0.26 in |
| Teljes szélesség | 83.5 mm |
| Teljes szélesség | 3.287 in |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz