Menü Keresés

Ventilátorszűrő készlet 60.0 mm 60.0 mm ABS; PU-hab

Ventilátorszűrő, védő és rögzítő szerelvénykészlet, amely IP30 védettséget biztosít. UL94-V0 védelmet biztosító, nagy ütésállóságú műanyagból készült. A habszűrő megfelel az UL94HF1 füstképződési szabványoknak is
Essentra cikkszám:

10336045

Gyártói cikkszám:

1221646

95 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 4.948,7841 Ft
100 - 499 2.060,4686 Ft
500 + 1.584,98 Ft
Standard csomagolás: 100

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

4.949 Ft

1 x 4.948,7841 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Burkolat anyaga ABS
Szűrő anyaga Poliuretánhab
Ujjvédő anyaga ABS
Alak Négyzetes
Tartalmazza Ujjvezető + Szűrőfedél + Hálós szűrő
A rögzítőfuratok közötti távolság 50.0 mm
Előlap szélessége 60.0 mm
Ventilátor mérete 60.0 mm
Szerelőfurat átmérő 4.6 mm
Teljes magasság 60.0 mm
Teljes vastagság 6.6 mm
Teljes szélesség 60.0 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot