10336038
1221645
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 100 - 299 | 1.813,6335 Ft |
| 300 - 499 | 1.395,0994 Ft |
| 500 + | 1.116,0768 Ft |
| Szín | Fekete |
|---|---|
| Burkolat anyaga | ABS |
| Szűrő anyaga | Poliuretánhab |
| Ujjvédő anyaga | ABS |
| Alak | Négyzetes |
| Tartalmazza | Ujjvezető + Szűrőfedél + Hálós szűrő |
| A rögzítőfuratok közötti távolság | 1.26 in |
| A rögzítőfuratok közötti távolság | 32.0 mm |
| Előlap szélessége | 1.575 in |
| Előlap szélessége | 40.0 mm |
| Ventilátor mérete | 40.0 mm |
| Ventilátor mérete | 40.0 mm |
| Szerelőfurat átmérő | 4.1 mm |
| Szerelőfurat átmérő | 0.161 in |
| Teljes magasság | 40.0 mm |
| Teljes magasság | 1.575 in |
| Teljes vastagság | 4.8 mm |
| Teljes vastagság | 0.189 in |
| Teljes szélesség | 40.0 mm |
| Teljes szélesség | 1.575 in |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz