Menü Keresés

Ventilátor szegecs 23.0 mm (L) Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros Fekete

Snap rivet for mounting a fan assembly to a chassis without the need for tools.
Essentra cikkszám:

10108918

Gyártói cikkszám:

FR-1

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 86,2149 Ft
5000 - 9999 84,2216 Ft
10000 + 82,7264 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

86.215 Ft

1000 x 86,2149 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Horgony hossza 23.0 mm
Fejátmérő 5.0 mm
Furatátmérő 3.5 mm
Teljes anyag Poliamid 6;
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Szerszámtípus PPR-T1
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot