Menü Keresés

Ventilátor védő 4.1 mm 60.5 mm 25% Glass Filled Nylon 6.6 Fekete

Finger guard for fan assembly. It can be paired with Felt filter (RFF), mesh filter (RMF), filter cover (RFC) or be bought as a set (RCP).
Essentra cikkszám:

10317082

Gyártói cikkszám:

RFG-060-T

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
60 + 745,0779 Ft
Standard csomagolás: 60

A következő szorzatának a rendelése 60

Teljes ár:

44.705 Ft

60 x 745,0779 Ft

Minta hozzáadása +

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Teljes anyag 25% üvegszál erősítésű poliamid 6.6
Teljes szélesség 60.5 mm
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot