Menü Keresés

Műanyag bepattintós ventilátor-védőburkolat Csíptethető 125.0 mm ABS Szürke

Essentra cikkszám:

20065768

Gyártói cikkszám:

230020203E

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 1.137,6497 Ft
5 + 1.023,8867 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

1.138 Ft

1 x 1.137,6497 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Szürke
Teljes anyag Poli(akrilnitril-butadién-sztirol)
Rögzítés módja Clip On
Alak Négyzetes
Ventilátor mérete 125.0 mm
Teljes vastagság 35.0 mm
Teljes szélesség 150.0 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot