10642269
1221642
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 100 - 499 | 820,0431 Ft |
| 500 - 999 | 630,7993 Ft |
| 1000 + | 504,6366 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Szín | Fekete |
|---|---|
| Teljes anyag | Poli(akrilnitril-butadién-sztirol) |
| Rögzítés módja | Csavar |
| Alak | Négyzetes |
| A rögzítőfuratok közötti távolság | 82.6 mm |
| A rögzítőfuratok közötti távolság | 3.252 in |
| Ventilátor mérete | 92.0 mm |
| Ventilátor mérete | 92.0 mm |
| Teljes vastagság | 7.1 mm |
| Teljes vastagság | 0.28 in |
| Teljes szélesség | 92.0 mm |
| Teljes szélesség | 3.622 in |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-0 |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz