Menü Keresés

Ventilátor rögzítő 32.3 mm EPDM Fekete

Ez a ventilátor szerelvény biztonságos tartás, ütés- és rezgésvédelmet kínál.
Essentra cikkszám:

10313237

Gyártói cikkszám:

FM-2

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 69,8576 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

69.858 Ft

1000 x 69,8576 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Teljes anyag Etilén-propilén-dién-monomer
Típus 1
Fejátmérő 8.0 mm
Teljes hossz 32.3 mm
Keménység 40 Shore A
Vámtarifaszám 4016999790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot