Menü Keresés

Sárgaréz Ventilátorföldelő pecek

ESD földelőfül ventilátorszerelvényekhez.
Essentra cikkszám:

10312971

Gyártói cikkszám:

FG-1

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 53,2397 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

53.240 Ft

1000 x 53,2397 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Befejezés Galvanizált
Kompatibilis menetméretek (mind) M4
Belső átmérő 4.2 mm
Külső átmérő 7.8 mm
Teljes hossz 10.7 mm
Csomagmennyiség 1000
Price per piece incl VAT 0.4685 GBP
Vámtarifaszám 7419809099

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot