A végig menetes szárak és rudak olyan helyzetekben ideálisak, ahol nincs szükség csavarfejre, vagy kevés a hely. Közvetlenül a rögzíteni kívánt alkatrészbe hajtva teljesen az anyagba rögzíthetők.
Sorozat szám: SR1985
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Teljes hossz | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|
| 125,9845 Ft - 430,3629 Ft | 6 Raktáron |
M4
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 4.432,339 Ft - 4.432,339 Ft | 23 Raktáron |
M12
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 11.718,0748 Ft - 11.718,0748 Ft | 4 Raktáron |
M20
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 1.842,2202 Ft - 1.842,2202 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 51.496,8464 Ft - 51.496,8464 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M24 x 3.0
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 10178690 | 2.842,2385 Ft - 2.842,2385 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
39.37 in
1000.0 mm
|
|
| 2.447,4859 Ft - 2.447,4859 Ft | 40 Raktáron |
M8
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 1.842,2202 Ft - 1.842,2202 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 5.900,5622 Ft - 5.900,5622 Ft | 4 Raktáron |
M14
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 1.736,9228 Ft - 1.736,9228 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 9.778,8811 Ft - 9.778,8811 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M18
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 10178744 | 3.379,6925 Ft - 3.379,6925 Ft | 30 Raktáron |
M10
|
39.37 in
1000.0 mm
|
|
| 7.922,8466 Ft - 7.922,8466 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 330,3091 Ft - 1.286,4887 Ft | 2500 Raktáron |
M10
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 91,7855 Ft - 113,3178 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3/8-16
|
2.500 in
63.5 mm
|
||
| 40,6295 Ft - 50,1589 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1/4-20
|
2.500 in
63.5 mm
|
||
| 32,1469 Ft - 39,6861 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
#10-32
|
2.000 in
50.8 mm
|
||
| 82,1333 Ft - 101,3993 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3/8-16
|
2.000 in
50.8 mm
|
||
| 165,2906 Ft - 204,0641 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1/2-13
|
3.000 in
76.2 mm
|
||
| 54,3101 Ft - 71,4538 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1/4-20
|
2.000 in
50.8 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz