A végig menetes szárak és rudak olyan helyzetekben ideálisak, ahol nincs szükség csavarfejre, vagy kevés a hely. Közvetlenül a rögzíteni kívánt alkatrészbe hajtva teljesen az anyagba rögzíthetők.
Sorozat szám: SR1985
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Teljes hossz | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|
| 129,1342 Ft - 441,122 Ft | 6 Raktáron |
M4
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 1.888,2757 Ft - 1.888,2757 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 4.543,1474 Ft - 4.543,1474 Ft | 43 Raktáron |
M12
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 12.011,0267 Ft - 12.011,0267 Ft | 4 Raktáron |
M20
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 1.780,3458 Ft - 1.780,3458 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 10178744 | 3.464,1849 Ft - 3.464,1849 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
39.37 in
1000.0 mm
|
|
| 10.023,3532 Ft - 10.023,3532 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M18
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 6.048,0762 Ft - 6.048,0762 Ft | 4 Raktáron |
M14
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 52.784,2675 Ft - 52.784,2675 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M24 x 3.0
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 10178690 | 2.913,2945 Ft - 2.913,2945 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
39.37 in
1000.0 mm
|
|
| 2.508,673 Ft - 2.508,673 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 8.120,9178 Ft - 8.120,9178 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 338,5668 Ft - 1.318,6509 Ft | 2500 Raktáron |
M10
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 1.888,2757 Ft - 1.888,2757 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 172,6093 Ft - 589,5099 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 146,3109 Ft - 499,7952 Ft | 11180 Raktáron |
M5
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 239,4358 Ft - 931,9219 Ft | 2210 Raktáron |
M8
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 32,9506 Ft - 40,6783 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
#10-32
|
2.000 in
50.8 mm
|
||
| 84,1867 Ft - 103,9343 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3/8-16
|
2.000 in
50.8 mm
|
||
| 41,6452 Ft - 51,4129 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1/4-20
|
2.500 in
63.5 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz