Menü Keresés

Negyedforduló zár Cinköntvény

A fedélzár vastag paneleken, például szigetelt paneleken való használatra alkalmas. IP65 szabvány szerint tömít, és gumitömítéssel szállítjuk.
Essentra cikkszám:

20058777

Gyártói cikkszám:

06411155047E

34 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 1.717,532 Ft
50 - 249 1.226,8086 Ft
250 + 1.104,1277 Ft
Standard csomagolás: 50

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

1.718 Ft

1 x 1.717,532 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Nyelv hossza 45.0 mm
Vámtarifaszám 7907000090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot