Menü Keresés

Negyedfordulatos zár 28.0 mm 30.0 mm Cinköntvény

Essentra cikkszám:

20120733

Gyártói cikkszám:

064362201237E

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 4.150,9123 Ft
50 + 2.964,9373 Ft
Standard csomagolás: 50

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

4.151 Ft

1 x 4.150,9123 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Vámtarifaszám 7907000090
Szín Fekete
Nyelv anyaga Acél
Foglalat magassága 30.0 mm
Nyelv hossza 45.0 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot