Menü Keresés

Variálható hatszögletes bilincs 22.0 30.0-35.0 Edzett acél

Az alacsony magasságú, változtatható hatszögletű befogó alkalmas olyan darabok biztonságos rögzítésére, ahol a függőleges hely korlátozott. Ideális egyenetlen formákhoz és kör alakú anyagokhoz, csökkenti a csúszást és fenntartja a stabilitást. Acélból készült.
Essentra cikkszám:

20266806

Gyártói cikkszám:

20266806

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 23.357,6609 Ft
5 - 9 22.188,0522 Ft
10 - 19 21.022,2783 Ft
20 + 19.852,67 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

23.358 Ft

1 x 23.357,6609 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
h1 22.0
l1 30.0-35.0
Clamp stroke 2.0
Szorítóerő max kN 18.0
Súly g 299.0
Anyag Edzett acél
Befejezés Domború

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot