Menü Keresés

Variálható hatszögletes bilincs 22.0 30.0-35.0 Edzett acél

Az alacsony magasságú, változtatható hatszögletű befogó alkalmas olyan darabok biztonságos rögzítésére, ahol a függőleges hely korlátozott. Ideális egyenetlen formákhoz és kör alakú anyagokhoz, csökkenti a csúszást és fenntartja a stabilitást. Acélból készült.
Essentra cikkszám:

20266769

Gyártói cikkszám:

20266769

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 22.107,5217 Ft
5 - 9 21.003,1044 Ft
10 - 19 19.898,687 Ft
20 + 18.790,435 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

22.108 Ft

1 x 22.107,5217 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
h1 22.0
l1 30.0-35.0
Clamp stroke 2.0
Szorítóerő max kN 18.0
Súly g 299.0
Anyag Edzett acél
Befejezés Sima

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot