Menü Keresés

Variálható hatszögletes bilincs 22.0 12.0-17.0 Edzett acél

Az alacsony magasságú, változtatható hatszögletű befogó alkalmas olyan darabok biztonságos rögzítésére, ahol a függőleges hely korlátozott. Ideális egyenetlen formákhoz és kör alakú anyagokhoz, csökkenti a csúszást és fenntartja a stabilitást. Acélból készült.
Essentra cikkszám:

20266738

Gyártói cikkszám:

20266738

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 16.228,80 Ft
5 - 9 15.415,8261 Ft
10 - 19 14.606,687 Ft
20 + 13.793,713 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

16.229 Ft

1 x 16.228,80 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
h1 22.0
l1 12.0-17.0
Clamp stroke 2.0
Szorítóerő max kN 18.0
Súly g 100.0
Anyag Edzett acél
Befejezés Sima

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot