10322314
WGL-95
| Mennyiség | Egységár |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Teljes hossz | 111.1 mm |
|---|---|
| Teljes hossz | 4.374 in |
| Tengelyátmérő | 10.0 mm |
| Tengelyátmérő | 0.394 in |
| Menetméret | M8 x 1.25 |
| Tengely anyaga | Acél |
| Gombhossz | 1.5 in |
| Gombhossz | 38.1 mm |
| Gomb szélessége | 0.98 in |
| Gomb szélessége | 24.9 mm |
| Menethossz | 0.433 in |
| Menethossz | 11.0 mm |
| Szín | Fekete |
| Fogantyú kialakítása | Kúpos gomb |
| A betét anyaga | Sárgaréz |
| Gomb anyaga | Műanyag |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz