Menü Keresés

Váltókar 268.0 mm M14 x 2.0 16.0 mm Acél

Long Tapered Knob Gear Lever has a 16.0 mm diameter steel shaft with M14 x 2.0 threads for use on machinery or similar applications.
Essentra cikkszám:

10322208

Gyártói cikkszám:

WGL-220

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 8.436,559 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

8.437 Ft

1 x 8.436,559 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes hossz 268.0 mm
Tengelyátmérő 16.0 mm
Menetméret M14 x 2.0
Tengely anyaga Acél
Gombhossz 90.0 mm
Gomb szélessége 27.9 mm
Menethossz 18.0 mm
Szín Fekete
Fogantyú kialakítása Kerek fogantyú
A betét anyaga Sárgaréz
Gomb anyaga Műanyag
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot