10322192
WGL-205
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 + | 7.130,3685 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Teljes hossz | 216.0 mm |
|---|---|
| Teljes hossz | 8.504 in |
| Tengelyátmérő | 14.0 mm |
| Tengelyátmérő | 0.551 in |
| Menetméret | M12 x 1.75 |
| Tengely anyaga | Acél |
| Gombhossz | 80.0 mm |
| Gombhossz | 3.15 in |
| Gomb szélessége | 25.4 mm |
| Gomb szélessége | 1 in |
| Menethossz | 0.63 in |
| Menethossz | 16.0 mm |
| Szín | Fekete |
| Fogantyú kialakítása | Kerek fogantyú |
| A betét anyaga | Sárgaréz |
| Gomb anyaga | Műanyag |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz