Menü Keresés

Váltókar 91.0 mm M8 x 1.25 10.0 mm Acél

Long Tapered Knob Gear Lever has a 10.0 mm diameter steel shaft with M8 x 1.25 threads for use on machinery or similar applications.
Essentra cikkszám:

10322123

Gyártói cikkszám:

WGL-165

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 4.670,0782 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

4.670 Ft

1 x 4.670,0782 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes hossz 91.0 mm
Tengelyátmérő 10.0 mm
Menetméret M8 x 1.25
Tengely anyaga Acél
Gombhossz 50.0 mm
Gomb szélessége 20.3 mm
Menethossz 11.0 mm
Szín Fekete
Fogantyú kialakítása Kerek fogantyú
A betét anyaga Sárgaréz
Gomb anyaga Műanyag
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot