10322116
WGL-160
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 + | 4.464,3085 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Teljes hossz | 109.1 mm |
---|---|
Teljes hossz | 4.295 in |
Tengelyátmérő | 0.319 in |
Tengelyátmérő | 8.1 mm |
Menetméret | M6 x 1.0 |
Tengely anyaga | Acél |
Gombhossz | 1.575 in |
Gombhossz | 40.0 mm |
Gomb szélessége | 0.701 in |
Gomb szélessége | 17.8 mm |
Menethossz | 9.0 mm |
Menethossz | 0.354 in |
Szín | Fekete |
Fogantyú kialakítása | Kerek fogantyú |
A betét anyaga | Sárgaréz |
Gomb anyaga | Műanyag |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz