10322109
WGL-155
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 + | 4.365,8969 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Teljes hossz | 3.504 in |
|---|---|
| Teljes hossz | 89.0 mm |
| Tengelyátmérő | 8.1 mm |
| Tengelyátmérő | 0.319 in |
| Menetméret | M6 x 1.0 |
| Tengely anyaga | Acél |
| Gombhossz | 40.0 mm |
| Gombhossz | 1.575 in |
| Gomb szélessége | 17.8 mm |
| Gomb szélessége | 0.701 in |
| Menethossz | 9.0 mm |
| Menethossz | 0.354 in |
| Szín | Fekete |
| Fogantyú kialakítása | Kerek fogantyú |
| A betét anyaga | Sárgaréz |
| Gomb anyaga | Műanyag |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz