10322062
WGL-130
| Mennyiség | Egységár |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Teljes hossz | 8.504 in |
|---|---|
| Teljes hossz | 216.0 mm |
| Tengelyátmérő | 0.551 in |
| Tengelyátmérő | 14.0 mm |
| Menetméret | M12 x 1.75 |
| Tengely anyaga | Acél |
| Gombhossz | 2.091 in |
| Gombhossz | 53.1 mm |
| Gomb szélessége | 35.0 mm |
| Gomb szélessége | 1.378 in |
| Menethossz | 0.63 in |
| Menethossz | 16.0 mm |
| Szín | Fekete |
| Fogantyú kialakítása | Kúpos gomb |
| A betét anyaga | Sárgaréz |
| Gomb anyaga | Műanyag |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz