Menü Keresés

Váltókar 72.0 mm M6 8.0 mm Acél

Long Tapered Knob Gear Lever has a 8.0 mm diameter steel shaft with M6 threads for use on machinery or similar applications.
Essentra cikkszám:

10498996

Gyártói cikkszám:

1504452

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 + 2.170,5249 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

21.705 Ft

10 x 2.170,5249 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes hossz 72.0 mm
Tengelyátmérő 8.0 mm
Menetméret M6
Tengely anyaga Acél
Gombhossz 40.0 mm
Fogantyú kialakítása Hengeres gomb
Vámtarifaszám 8487905990

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot