Menü Keresés

Váltókar 174.0 mm M10 12.0 mm Acél

Long Tapered Knob Gear Lever has a 12.0 mm diameter steel shaft with M10 threads for use on machinery or similar applications.
Essentra cikkszám:

10498859

Gyártói cikkszám:

1504438

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 + 2.851,4764 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

28.515 Ft

10 x 2.851,4764 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes hossz 174.0 mm
Tengelyátmérő 12.0 mm
Menetméret M10
Tengely anyaga Acél
Gombhossz 65.0 mm
Fogantyú kialakítása Hengeres gomb
Vámtarifaszám 8487905990

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot