Menü Keresés

Váltókar 111.0 mm M8 10.0 mm Rozsdamentes acél

Long Tapered Knob Gear Lever has a 10.0 mm diameter stainless steel shaft with M8 threads for use on machinery or similar applications.
Essentra cikkszám:

10498644

Gyártói cikkszám:

1504417

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 + 3.436,6719 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

34.367 Ft

10 x 3.436,6719 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes hossz 111.0 mm
Tengelyátmérő 10.0 mm
Menetméret M8
Tengely anyaga Rozsdamentes acél
Gombhossz 50.0 mm
Fogantyú kialakítása Hengeres gomb
Vámtarifaszám 8487905990

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot