Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A gömbös sebváltókar-fogantyúk acélból készülnek, csiszoltak, fekete oxidációs felületkezeléssel. A T-fogantyú gomb fekete műanyagból készül, rézbetéttel rendelkezik, ideális gépészeti alkalmazásra sebességváltáshoz a csuklóponton keresztül.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Tengelyátmérő | Menetméret | Teljes hossz | Tengely anyaga | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.447,0252 Ft - 1.447,0252 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.315 in
8.0 mm
|
M6
|
3.15 in
80.0 mm
|
Acél
|
||
| 2.181,1716 Ft - 2.181,1716 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
3.15 in
80.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
||
| 5.131,4788 Ft - 5.131,4788 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
6.299 in
160.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
||
| 1.415,0979 Ft - 1.415,0979 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.315 in
8.0 mm
|
M6
|
2.835 in
72.0 mm
|
Acél
|
||
| 1.861,9764 Ft - 1.861,9764 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
Acél
|
||
| 2.010,9272 Ft - 2.010,9272 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.315 in
8.0 mm
|
M6
|
3.937 in
100.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
||
| 2.393,9641 Ft - 2.393,9641 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
4.921 in
125.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
||
| 2.670,5982 Ft - 2.670,5982 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
||
| 3.926,1115 Ft - 3.926,1115 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.551 in
14.0 mm
|
M12
|
6.299 in
160.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
||
| 5.931,5362 Ft - 5.931,5362 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.63 in
16.0 mm
|
M14 x 2.0
|
7.012 in
178.1 mm
|
Acél
|
||
| 1.585,3423 Ft - 1.585,3423 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
4.921 in
125.0 mm
|
Acél
|
||
| 1.893,8908 Ft - 1.893,8908 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
4.921 in
125.0 mm
|
Acél
|
||
| 2.276,9276 Ft - 2.276,9276 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
||
| 1.478,9396 Ft - 1.478,9396 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
3.15 in
80.0 mm
|
Acél
|
||
| 2.287,5744 Ft - 2.287,5744 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.551 in
14.0 mm
|
M12
|
4.921 in
125.0 mm
|
Acél
|
||
| 1.521,5006 Ft - 1.521,5006 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
Acél
|
||
| 1.936,4518 Ft - 1.936,4518 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.315 in
8.0 mm
|
M6
|
3.15 in
80.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
||
| 2.702,5256 Ft - 2.702,5256 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
4.921 in
125.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
||
| 3.543,0747 Ft - 3.543,0747 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.551 in
14.0 mm
|
M12
|
4.921 in
125.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
||
| 1.468,3058 Ft - 1.468,3058 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.315 in
8.0 mm
|
M6
|
3.937 in
100.0 mm
|
Acél
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz