20221942
20221942
| Mennyiség | Egységár | 
|---|---|
| 1 - 99 | 1.144,00 Ft | 
| 100 - 199 | 1.028,00 Ft | 
| 200 - 499 | 916,00 Ft | 
| 500 - 999 | 800,00 Ft | 
| 1000 + | 688,00 Ft | 
| d1 | 5.0 | 
|---|---|
| l1 | 5.0 | 
| d2 | M4 | 
| D3 | 8.0 | 
| l2 | 5.0 | 
| H1 | 4.0 | 
| h2 | 0.9 | 
| w1 | 0.8 | 
| Meghajtás típusa | Hornyolt hajtás | 
| Anyag | Rozsdamentes acél | 
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz