20221508
20221508
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 99 | 2.104,00 Ft |
100 - 199 | 1.892,00 Ft |
200 - 499 | 1.684,00 Ft |
500 - 999 | 1.472,00 Ft |
1000 + | 1.264,00 Ft |
d1 | 6.0 |
---|---|
l1 | 20.0 |
d2 | M5 |
D3 | 10.0 |
l2 | 6.0 |
H1 | 5.0 |
h2 | 1.2 |
w1 | 1.0 |
Meghajtás típusa | Hornyolt hajtás |
Anyag | Rozsdamentes acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz