20221225
20221225
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 99 | 1.236,00 Ft |
| 100 - 199 | 1.112,00 Ft |
| 200 - 499 | 988,00 Ft |
| 500 - 999 | 864,00 Ft |
| 1000 + | 740,00 Ft |
| d1 | 5.0 |
|---|---|
| l1 | 12.0 |
| d2 | M4 |
| D3 | 8.0 |
| l2 | 5.0 |
| H1 | 4.0 |
| h2 | 0.9 |
| w1 | 0.8 |
| Meghajtás típusa | Hornyolt hajtás |
| Anyag | Rozsdamentes acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz