Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20261955
20261955
| Mennyiség | Egységár | 
|---|---|
| 1 - 49 | 6.513,60 Ft | 
| 50 - 99 | 5.212,00 Ft | 
| 100 + | 4.560,00 Ft | 
| Típus | Szabványos menet | 
|---|---|
| d1 | M16 | 
| d2 | 17.0 | 
| l1 | 100.0 | 
| l2 | 27.0 | 
| H1 | 10.0 | 
| A/F | 24.0 | 
| Tensile strength N | 830 N/mm2 | 
| Anyag | Acél | 
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz