Menü Keresés

Vállas csavar - Hexagonális fej M30 32.0 80.0 Acél

Ez az acél vállas csavar rövid menetes szárral, valamint a szárat két részre osztó vállal rendelkezik. Tartós, korrózióálló és nem mágneses. Pontos beállítást és jelentős teherbírást igénylő helyzetekben használatos. Egy csavarkulcs vagy hatlapos dugókulcs segítségével könnyen felszerelhető.
Essentra cikkszám:

20261269

Gyártói cikkszám:

20261269

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 5.636,40 Ft
50 - 99 4.508,00 Ft
100 + 3.944,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

5.636 Ft

1 x 5.636,40 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Típus Short Thread
d1 M30
d2 32.0
l1 80.0
l2 34.0
H1 19.0
A/F 46.0
Tensile strength N 830 N/mm2
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot