20260958
20260958
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 49 | 3.609,20 Ft |
| 50 - 99 | 2.888,00 Ft |
| 100 + | 2.528,00 Ft |
| Típus | Short Thread |
|---|---|
| d1 | M20 |
| d2 | 21.0 |
| l1 | 75.0 |
| l2 | 24.5 |
| H1 | 12.5 |
| A/F | 30.0 |
| Tensile strength N | 830 N/mm2 |
| Anyag | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz