20260651
20260651
| Mennyiség | Egységár | 
|---|---|
| 1 - 49 | 1.906,80 Ft | 
| 50 - 99 | 1.524,00 Ft | 
| 100 + | 1.336,00 Ft | 
| Típus | Short Thread | 
|---|---|
| d1 | M14 | 
| d2 | 15.0 | 
| l1 | 40.0 | 
| l2 | 17.0 | 
| H1 | 8.8 | 
| A/F | 22.0 | 
| Tensile strength N | 830 N/mm2 | 
| Anyag | Acél | 
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz