Menü Keresés

Vállas csavar - Hexagonális fej M20 20.71 50.0 Acél

Ez az acél vállas csavar menetes szárral, valamint a szárat két részre osztó vállal rendelkezik. Tartós, korrózióálló és nem mágneses. Pontos beállítást és jelentős teherbírást igénylő helyzetekben használatos. Egy csavarkulcs vagy hatlapos dugókulcs segítségével könnyen felszerelhető.
Essentra cikkszám:

20260057

Gyártói cikkszám:

20260057

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 1.204,00 Ft
50 - 99 964,00 Ft
100 + 844,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

1.204 Ft

1 x 1.204,00 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Típus Construction Grade
d1 M20
d2 20.71
l1 50.0
l2 28.5
H1 13.0
A/F 30.0
Tensile strength N 830 N/mm2
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot