Menü Keresés

Vállas csavar - Hexagonális fej M12 12.74 55.0 Acél

Ez az acél vállas csavar menetes szárral, valamint a szárat két részre osztó vállal rendelkezik. Tartós, korrózióálló és nem mágneses. Pontos beállítást és jelentős teherbírást igénylő helyzetekben használatos. Egy csavarkulcs vagy hatlapos dugókulcs segítségével könnyen felszerelhető.
Essentra cikkszám:

20259921

Gyártói cikkszám:

20259921

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 537,60 Ft
50 - 99 432,00 Ft
100 + 376,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

538 Ft

1 x 537,60 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Típus Construction Grade
d1 M12
d2 12.74
l1 55.0
l2 20.5
H1 8.0
A/F 18.0
Tensile strength N 830 N/mm2
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot