Menü Keresés

Vállas csavar - Hexagonális fej M16 17.0 65.0 303 Rozsdamentes acél

A rozsdamentes vállas csavar hosszú menetes szárral, valamint a szárat két részre osztó vállal rendelkezik. Tartós, korrózióálló és nem mágneses. Pontos beállítást és jelentős teherbírást igénylő helyzetekben használatos. Egy csavarkulcs vagy hatlapos dugókulcs segítségével könnyen felszerelhető.
Essentra cikkszám:

20256463

Gyártói cikkszám:

20256463

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 5.707,20 Ft
50 - 99 4.564,00 Ft
100 + 3.996,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

5.707 Ft

1 x 5.707,20 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Típus Long Thread
d1 M16
d2 17.0
l1 65.0
l2 27.0
H1 11.5
A/F 24.0
Szakítószilárdság (N) 550 N/mm2
Anyag 303 Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot