Menü Keresés

Vállas csavar - Hexagonális fej M12 13.0 45.0 303 Rozsdamentes acél

A rozsdamentes vállas csavar hosszú menetes szárral, valamint a szárat két részre osztó vállal rendelkezik. Tartós, korrózióálló és nem mágneses. Pontos beállítást és jelentős teherbírást igénylő helyzetekben használatos. Egy csavarkulcs vagy hatlapos dugókulcs segítségével könnyen felszerelhető.
Essentra cikkszám:

20256357

Gyártói cikkszám:

20256357

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 2.594,40 Ft
50 - 99 2.076,00 Ft
100 + 1.816,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

2.594 Ft

1 x 2.594,40 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Típus Long Thread
d1 M12
d2 13.0
l1 45.0
l2 20.5
H1 10.0
A/F 18.0
Tensile strength N 550 N/mm2
Anyag 303 Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot