Menü Keresés

Vállas csavar - Hexagonális fej M10 11.0 30.0 303 Rozsdamentes acél

A rozsdamentes vállas csavar hosszú menetes szárral, valamint a szárat két részre osztó vállal rendelkezik. Tartós, korrózióálló és nem mágneses. Pontos beállítást és jelentős teherbírást igénylő helyzetekben használatos. Egy csavarkulcs vagy hatlapos dugókulcs segítségével könnyen felszerelhető.
Essentra cikkszám:

20256272

Gyártói cikkszám:

20256272

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 2.001,60 Ft
50 - 99 1.600,00 Ft
100 + 1.400,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

2.002 Ft

1 x 2.001,60 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Típus Long Thread
d1 M10
d2 11.0
l1 30.0
l2 17.5
H1 6.4
A/F 17.0
Tensile strength N 550 N/mm2
Anyag 303 Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot