20256265
20256265
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 49 | 4.552,80 Ft |
| 50 - 99 | 3.644,00 Ft |
| 100 + | 3.188,00 Ft |
| Típus | Long Thread |
|---|---|
| d1 | M8 |
| d2 | 9.0 |
| l1 | 80.0 |
| l2 | 16.5 |
| H1 | 5.3 |
| A/F | 13.0 |
| Tensile strength N | 550 N/mm2 |
| Anyag | 303 Rozsdamentes acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz