20247805
20247805
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 99 | 1.064,00 Ft |
| 100 - 199 | 956,00 Ft |
| 200 - 499 | 852,00 Ft |
| 500 - 999 | 744,00 Ft |
| 1000 + | 640,00 Ft |
| d1+0|-0.025 | 4.0 |
|---|---|
| l1 005 00 | 40.0 |
| d2 | M3 |
| d3 | 6.0 |
| l2 | 4.0 |
| h1 | 3.0 |
| TX Size | TX-10 |
| Meghajtás típusa | Torx hajtás |
| Anyag | 303 Rozsdamentes acél |
| Vámtarifaszám | 7318156290 |
| Befejezés | Feketére festett |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz