Menü Keresés

Vállas csavar Gombfej M4 5.0 2.0 303 Rozsdamentes acél

Vállas csavar hengeres fejjel és hatlapfejű hajtással. A váll átmérője nagyobb, mint a csavarok menetes része. Használható rögzítőcsap, dübel, csukló, tengely helyett, vagy ahol csúszó mozgásra van szükség.
Essentra cikkszám:

20245795

Gyártói cikkszám:

20245795

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 952,00 Ft
100 - 199 856,00 Ft
200 - 499 760,00 Ft
500 - 999 668,00 Ft
1000 + 572,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

952 Ft

1 x 952,00 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1+0|-0.025 5.0
l1 005 00 2.0
d2 M4
d3 8.0
l2 5.0
h1 4.0
TX Size TX-20
Meghajtás típusa Torx hajtás
Anyag 303 Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 7318156290

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot