Menü Keresés

Vállas csavar Gombfej M16 20.0 60.0 Titán G2

Vállas csavar hengeres fejjel és hatlapfejű hajtással. A váll átmérője nagyobb, mint a csavarok menetes része. Használható rögzítőcsap, dübel, csukló, tengely helyett, vagy ahol csúszó mozgásra van szükség.
Essentra cikkszám:

20242800

Gyártói cikkszám:

20242800

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 24.584,00 Ft
100 - 199 22.124,00 Ft
200 - 499 19.668,00 Ft
500 - 999 17.208,00 Ft
1000 + 14.752,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

24.584 Ft

1 x 24.584,00 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1+0|-0.025 20.0
l1 005 00 60.0
d2 M16
d3 30.0
l2 22.0
h1 14.0
A/F 10.0
Meghajtás típusa Hatlapfejű
Anyag Titán G2
Vámtarifaszám 7318156290

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot