Menü Keresés

Vállas csavar Gombfej M4 5.0 7.0 Titán G2

Vállas csavar hengeres fejjel és hatlapfejű hajtással. A váll átmérője nagyobb, mint a csavarok menetes része. Használható rögzítőcsap, dübel, csukló, tengely helyett, vagy ahol csúszó mozgásra van szükség.
Essentra cikkszám:

20241759

Gyártói cikkszám:

20241759

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 2.428,00 Ft
100 - 199 2.184,00 Ft
200 - 499 1.944,00 Ft
500 - 999 1.700,00 Ft
1000 + 1.456,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

2.428 Ft

1 x 2.428,00 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1+0|-0.025 5.0
l1 005 00 7.0
d2 M4
d3 8.0
l2 5.0
h1 4.0
A/F 2.5
Meghajtás típusa Hatlapfejű
Anyag Titán G2
Vámtarifaszám 7318156290

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot