Menü Keresés

Vállas csavar Gombfej M10 12.0 12.0 303 Rozsdamentes acél

Vállas csavar hengeres fejjel és hatlapfejű hajtással. A váll átmérője nagyobb, mint a csavarok menetes része. Használható rögzítőcsap, dübel, csukló, tengely helyett, vagy ahol csúszó mozgásra van szükség.
Essentra cikkszám:

20232221

Gyártói cikkszám:

20232221

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 2.704,00 Ft
100 - 199 2.432,00 Ft
200 - 499 2.164,00 Ft
500 - 999 1.892,00 Ft
1000 + 1.624,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

2.704 Ft

1 x 2.704,00 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1+0|-0.025 12.0
l1 005 00 12.0
d2 M10
d3 20.0
l2 16.0
h1 8.0
w1 2.5
Meghajtás típusa Hornyolt hajtás
Anyag 303 Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 7318156290
Befejezés Feketére festett

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot