Menü Keresés

Vállas csavar Gombfej M4 5.0 16.0 303 Rozsdamentes acél

Vállas csavar hengeres fejjel és hatlapfejű hajtással. A váll átmérője nagyobb, mint a csavarok menetes része. Használható rögzítőcsap, dübel, csukló, tengely helyett, vagy ahol csúszó mozgásra van szükség.
Essentra cikkszám:

20231934

Gyártói cikkszám:

20231934

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 1.216,00 Ft
100 - 199 1.096,00 Ft
200 - 499 972,00 Ft
500 - 999 852,00 Ft
1000 + 728,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

1.216 Ft

1 x 1.216,00 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1+0|-0.025 5.0
l1 005 00 16.0
d2 M4
d3 8.0
l2 5.0
h1 4.0
w1 1.0
Meghajtás típusa Hornyolt hajtás
Anyag 303 Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 7318156290
Befejezés Feketére festett

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot