Menü Keresés

Vállas csavar Gombfej M16 20.0 55.0 303 Rozsdamentes acél

Vállas csavar hengeres fejjel és hatlapfejű hajtással. A váll átmérője nagyobb, mint a csavarok menetes része. Használható rögzítőcsap, dübel, csukló, tengely helyett, vagy ahol csúszó mozgásra van szükség.
Essentra cikkszám:

20231590

Gyártói cikkszám:

20231590

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 11.152,00 Ft
100 - 199 10.036,00 Ft
200 - 499 8.920,00 Ft
500 - 999 7.808,00 Ft
1000 + 6.692,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

11.152 Ft

1 x 11.152,00 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1+0|-0.025 20.0
l1 005 00 55.0
d2 M16
d3 30.0
l2 22.0
h1 14.0
A/F 10.0
Meghajtás típusa Hatlapfejű
Anyag 303 Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 7318156290
Befejezés Feketére festett

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot