Menü Keresés

Vállas csavar Gombfej M3 4.0 5.0 303 Rozsdamentes acél

Vállas csavar hengeres fejjel és hatlapfejű hajtással. A váll átmérője nagyobb, mint a csavarok menetes része. Használható rögzítőcsap, dübel, csukló, tengely helyett, vagy ahol csúszó mozgásra van szükség.
Essentra cikkszám:

20225049

Gyártói cikkszám:

20225049

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 928,00 Ft
100 - 199 836,00 Ft
200 - 499 744,00 Ft
500 - 999 648,00 Ft
1000 + 556,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

928 Ft

1 x 928,00 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1+0|-0.025 4.0
l1 005 00 5.0
d2 M3
d3 6.0
l2 4.0
h1 3.0
TX Size TX-10
Meghajtás típusa Torx hajtás
Anyag 303 Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 7318156290

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot