Menü Keresés

Vállas csavar Gombfej M12 16.0 60.0 316 Rozsdamentes acél

Vállas csavar hengeres fejjel és hatlapfejű hajtással. A váll átmérője nagyobb, mint a csavarok menetes része. Használható rögzítőcsap, dübel, csukló, tengely helyett, vagy ahol csúszó mozgásra van szükség.
Essentra cikkszám:

20223052

Gyártói cikkszám:

20223052

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 8.428,00 Ft
100 - 199 7.584,00 Ft
200 - 499 6.744,00 Ft
500 - 999 5.900,00 Ft
1000 + 5.056,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

8.428 Ft

1 x 8.428,00 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1+0|-0.025 16.0
l1 005 00 60.0
d2 M12
d3 24.0
l2 18.0
h1 11.0
A/F 8.0
Meghajtás típusa Hatlapfejű
Anyag 316 Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 7318156290

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot