20222284
20222284
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 99 | 1.940,00 Ft |
| 100 - 199 | 1.748,00 Ft |
| 200 - 499 | 1.552,00 Ft |
| 500 - 999 | 1.360,00 Ft |
| 1000 + | 1.164,00 Ft |
| d1+0|-0.025 | 10.0 |
|---|---|
| l1 005 00 | 10.0 |
| d2 | M6 |
| d3 | 14.0 |
| l2 | 11.0 |
| h1 | 6.0 |
| A/F | 4.0 |
| Meghajtás típusa | Hatlapfejű |
| Anyag | 416 Rozsdamentes acél |
| Vámtarifaszám | 7318156290 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz